20165772
20165772
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 7 877,9676 kr |
| 10 - 19 | 7 090,2323 kr |
| 20 - 49 | 6 696,3032 kr |
| 50 + | 6 302,3741 kr |
| Typ av skena | Standard |
|---|---|
| Skenstorlek | 55.0 |
| l1 | 1620.0 |
| h1 | 38.0 |
| l2 | 120.0 |
| w1 | 53.0 |
| l3 | 30.0 |
| h2 | 20.0 |
| För skruvar | M14 |
| d1 | 16.0 |
| d2 | 23.0 |
| Vikt kg | 23.49 |
| Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta