Meny Sök

Linjär styrskena Standard 55.0 16.0 900.0 Stål

Denna linjära styrskena på 55 mm används i tillämpningar som kräver hög precision, låg friktion och jämna rörelser. Klarar dynamiska laster samtidigt som påstötning, vibrationer och utmattning hålls i schack. Av stål.
Essentra artikelnummer:

20165710

Tillverkarens artikelnummer:

20165710

11 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 4 344,1733 kr
10 - 19 3 909,756 kr
20 - 49 3 692,5473 kr
50 + 3 475,3387 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

4 344,17 kr

1 x 4 344,1733 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Standard
Skenstorlek 55.0
l1 900.0
h1 38.0
l2 120.0
w1 53.0
l3 30.0
h2 20.0
För skruvar M14
d1 16.0
d2 23.0
Vikt kg 13.05
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss