Meny Sök

Linjär styrskena Standard 55.0 16.0 420.0 Stål

Denna linjära styrskena på 55 mm används i tillämpningar som kräver hög precision, låg friktion och jämna rörelser. Klarar dynamiska laster samtidigt som påstötning, vibrationer och utmattning hålls i schack. Av stål.
Essentra artikelnummer:

20165673

Tillverkarens artikelnummer:

20165673

25 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 2 004,7549 kr
10 - 19 1 804,2674 kr
20 - 49 1 704,0237 kr
50 + 1 603,78 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

2 004,75 kr

1 x 2 004,7549 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Standard
Skenstorlek 55.0
l1 420.0
h1 38.0
l2 120.0
w1 53.0
l3 30.0
h2 20.0
För skruvar M14
d1 16.0
d2 23.0
Vikt kg 6.09
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss