20165437
20165437
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 5 057,9468 kr |
| 10 - 19 | 4 552,1522 kr |
| 20 - 49 | 4 299,2548 kr |
| 50 + | 4 046,3575 kr |
| Typ av skena | Standard |
|---|---|
| Skenstorlek | 45.0 |
| l1 | 1515.0 |
| h1 | 31.1 |
| l2 | 105.0 |
| w1 | 45.0 |
| l3 | 22.5 |
| h2 | 17.0 |
| För skruvar | M12 |
| d1 | 14.0 |
| d2 | 20.0 |
| Vikt kg | 18.63 |
| Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta