20164683
20164683
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 5 739,7236 kr |
| 10 - 19 | 5 165,7513 kr |
| 20 - 49 | 4 878,7651 kr |
| 50 + | 4 591,7789 kr |
| Typ av skena | Standard |
|---|---|
| Skenstorlek | 30.0 |
| l1 | 2840.0 |
| h1 | 22.8 |
| l2 | 80.0 |
| w1 | 28.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 12.0 |
| För skruvar | M8 |
| d1 | 9.0 |
| d2 | 14.0 |
| Vikt kg | 14.77 |
| Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta