20164492
20164492
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 2 676,2325 kr |
| 10 - 19 | 2 408,5973 kr |
| 20 - 49 | 2 274,7797 kr |
| 50 + | 2 140,9621 kr |
| Typ av skena | Standard |
|---|---|
| Skenstorlek | 30.0 |
| l1 | 1320.0 |
| h1 | 22.8 |
| l2 | 80.0 |
| w1 | 28.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 12.0 |
| För skruvar | M8 |
| d1 | 9.0 |
| d2 | 14.0 |
| Vikt kg | 6.86 |
| Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta