Meny Sök

Linjär styrskena Standard 25.0 7.0 3820.0 Stål

Denna linjära styrskena på 25 mm används i tillämpningar som kräver hög precision, låg friktion och jämna rörelser. Klarar dynamiska laster samtidigt som påstötning, vibrationer och utmattning hålls i schack. Av stål.
Essentra artikelnummer:

20164331

Tillverkarens artikelnummer:

20164331

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 6 930,987 kr
10 - 19 6 237,8883 kr
20 - 49 5 891,339 kr
50 + 5 544,7896 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

6 930,99 kr

1 x 6 930,987 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Standard
Skenstorlek 25.0
l1 3820.0
h1 19.2
l2 60.0
w1 23.0
l3 20.0
h2 9.0
För skruvar M6
d1 7.0
d2 11.0
Vikt kg 13.75
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss