20163860
20163860
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 515,9073 kr |
| 10 - 19 | 1 364,2919 kr |
| 20 - 49 | 1 288,4843 kr |
| 50 + | 1 212,6766 kr |
| Typ av skena | Standard |
|---|---|
| Skenstorlek | 25.0 |
| l1 | 820.0 |
| h1 | 19.2 |
| l2 | 60.0 |
| w1 | 23.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 9.0 |
| För skruvar | M6 |
| d1 | 7.0 |
| d2 | 11.0 |
| Vikt kg | 2.95 |
| Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta