20163327
20163327
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 2 417,7972 kr |
| 10 - 19 | 2 175,9697 kr |
| 20 - 49 | 2 055,1754 kr |
| 50 + | 1 934,2617 kr |
| Typ av skena | Standard |
|---|---|
| Skenstorlek | 20.0 |
| l1 | 1480.0 |
| h1 | 16.3 |
| l2 | 60.0 |
| w1 | 20.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 8.5 |
| För skruvar | M5 |
| d1 | 6.0 |
| d2 | 9.5 |
| Vikt kg | 3.85 |
| Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta