Meny Sök

Linjär styrskena Standard 15.0 4.5 3940.0 Stål

Denna linjära styrskena på 15 mm används i tillämpningar som kräver hög precision, låg friktion och jämna rörelser. Klarar dynamiska laster samtidigt som påstötning, vibrationer och utmattning hålls i schack.
Essentra artikelnummer:

20163082

Tillverkarens artikelnummer:

20163082

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 5 499,2558 kr
10 - 19 4 949,281 kr
20 - 49 4 674,3551 kr
50 + 4 399,4292 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

5 499,26 kr

1 x 5 499,2558 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Standard
Skenstorlek 15.0
l1 3940.0
h1 13.0
l2 60.0
w1 15.0
l3 20.0
h2 6.0
För skruvar M4
d1 4.5
d2 7.5
Vikt kg 5.52
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss