Meny Sök

Linjär styrskena Standard 15.0 4.5 2800.0 Stål

Denna linjära styrskena på 15 mm används i tillämpningar som kräver hög precision, låg friktion och jämna rörelser. Klarar dynamiska laster samtidigt som påstötning, vibrationer och utmattning hålls i schack.
Essentra artikelnummer:

20162900

Tillverkarens artikelnummer:

20162900

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 3 982,6101 kr
10 - 19 3 584,3737 kr
20 - 49 3 385,2555 kr
50 + 3 186,1373 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

3 982,61 kr

1 x 3 982,6101 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Standard
Skenstorlek 15.0
l1 2800.0
h1 13.0
l2 60.0
w1 15.0
l3 20.0
h2 6.0
För skruvar M4
d1 4.5
d2 7.5
Vikt kg 3.92
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss