20162887
20162887
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 3 822,5033 kr |
| 10 - 19 | 3 440,2653 kr |
| 20 - 49 | 3 249,1463 kr |
| 50 + | 3 058,0273 kr |
| Typ av skena | Standard |
|---|---|
| Skenstorlek | 15.0 |
| l1 | 2680.0 |
| h1 | 13.0 |
| l2 | 60.0 |
| w1 | 15.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 6.0 |
| För skruvar | M4 |
| d1 | 4.5 |
| d2 | 7.5 |
| Vikt kg | 3.75 |
| Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta