20162771
20162771
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 2 944,685 kr |
| 10 - 19 | 2 650,1919 kr |
| 20 - 49 | 2 503,0068 kr |
| 50 + | 2 355,6987 kr |
| Typ av skena | Standard |
|---|---|
| Skenstorlek | 15.0 |
| l1 | 2020.0 |
| h1 | 13.0 |
| l2 | 60.0 |
| w1 | 15.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 6.0 |
| För skruvar | M4 |
| d1 | 4.5 |
| d2 | 7.5 |
| Vikt kg | 2.83 |
| Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta