Meny Sök

Linjär styrskena Standard 45.0 14.0 3930.0 Stål

Denna linjära styrskena på 45 mm används i tillämpningar som kräver hög precision, låg friktion och jämna rörelser. Klarar dynamiska laster samtidigt som påstötning, vibrationer och utmattning hålls i schack. Av stål.
Essentra artikelnummer:

20159238

Tillverkarens artikelnummer:

20159238

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 12 944,5289 kr
10 - 19 11 650,1376 kr
20 - 49 11 002,8188 kr
50 + 10 355,6231 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

12 944,53 kr

1 x 12 944,5289 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Standard
Skenstorlek 45.0
l1 3930.0
h1 31.1
l2 105.0
w1 45.0
l3 22.5
h2 17.0
För skruvar M12
d1 14.0
d2 20.0
Vikt kg 48.34
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss