Meny Sök

Linjär styrskena 25.0 3060.0 Aluminium

Denna linjära styrskena, 25 mm, används i tillämpningar med tunga laster för att styra och bära upp komponenter som rör sig linjärt. Har lägre draghållfasthet, har låg vikt och är robust eftersom materialet är aluminium.
Essentra artikelnummer:

20173036

Tillverkarens artikelnummer:

20173036

4 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 5 567,8157 kr
5 - 9 5 289,3796 kr
10 - 19 5 010,9912 kr
20 - 49 4 732,6028 kr
50 + 4 175,826 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

5 567,82 kr

1 x 5 567,8157 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Montering bak
Skenstorlek 25.0
l1 3060.0
w1 25.0
h1 21.8
d3 M6
h3 12.0
l2 60.0
l3 28.0
Raceway Material Stainless Steel
Material Aluminium

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss