Meny Sök

Linjär styrskena 20.0 2520.0 Aluminium

Denna linjära styrskena, 20 mm, används i tillämpningar med tunga laster för att styra och bära upp komponenter som rör sig linjärt. Har lägre draghållfasthet, har låg vikt och är robust eftersom materialet är aluminium.
Essentra artikelnummer:

20172299

Tillverkarens artikelnummer:

20172299

32 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 4 239,0906 kr
5 - 9 4 027,1928 kr
10 - 19 3 815,2353 kr
20 - 49 3 603,2778 kr
50 + 3 179,3628 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

4 239,09 kr

1 x 4 239,0906 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Montering bak
Skenstorlek 20.0
l1 2520.0
w1 20.0
h1 19.3
d3 M6
h3 9.0
l2 60.0
l3 28.0
Raceway Material Stainless Steel
Material Aluminium

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss