20172169
20172169
Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 4 | 2 948,0853 kr |
5 - 9 | 2 800,7306 kr |
10 - 19 | 2 653,2923 kr |
20 - 49 | 2 505,854 kr |
50 + | 2 211,0968 kr |
Typ av skena | Montering bak |
---|---|
Skenstorlek | 20.0 |
l1 | 1740.0 |
w1 | 20.0 |
h1 | 19.3 |
d3 | M6 |
h3 | 9.0 |
l2 | 60.0 |
l3 | 28.0 |
Raceway Material | Stainless Steel |
Material | Aluminium |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta