20172008
20172008
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 4 | 1 312,2488 kr |
| 5 - 9 | 1 246,6543 kr |
| 10 - 19 | 1 181,0598 kr |
| 20 - 49 | 1 115,4652 kr |
| 50 + | 984,1567 kr |
| Typ av skena | Montering bak |
|---|---|
| Skenstorlek | 20.0 |
| l1 | 780.0 |
| w1 | 20.0 |
| h1 | 19.3 |
| d3 | M6 |
| h3 | 9.0 |
| l2 | 60.0 |
| l3 | 28.0 |
| Raceway Material | Stainless Steel |
| Material | Aluminium |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta