Meny Sök

Linjär styrskena 15.0 3900.0 Aluminium

Denna linjära styrskena, 15 mm, används i tillämpningar med tunga laster för att styra och bära upp komponenter som rör sig linjärt. Har lägre draghållfasthet, har låg vikt och är robust eftersom materialet är aluminium.
Essentra artikelnummer:

20171872

Tillverkarens artikelnummer:

20171872

7 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 5 295,4133 kr
5 - 9 5 030,5859 kr
10 - 19 4 765,8182 kr
20 - 49 4 501,0505 kr
50 + 3 971,5152 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

5 295,41 kr

1 x 5 295,4133 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Montering bak
Skenstorlek 15.0
l1 3900.0
w1 15.0
h1 14.3
d3 M5
h3 7.0
l2 60.0
l3 28.0
Raceway Material Stainless Steel
Material Aluminium

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss