Meny Sök

Linjär styrskena 15.0 1140.0 Aluminium

Denna linjära styrskena, 15 mm, används i tillämpningar med tunga laster för att styra och bära upp komponenter som rör sig linjärt. Har lägre draghållfasthet, har låg vikt och är robust eftersom materialet är aluminium.
Essentra artikelnummer:

20171421

Tillverkarens artikelnummer:

20171421

31 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 1 638,4292 kr
5 - 9 1 556,4659 kr
10 - 19 1 474,6221 kr
20 - 49 1 392,6588 kr
50 + 1 228,8518 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 638,43 kr

1 x 1 638,4292 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Montering bak
Skenstorlek 15.0
l1 1140.0
w1 15.0
h1 14.3
d3 M5
h3 7.0
l2 60.0
l3 28.0
Raceway Material Stainless Steel
Material Aluminium

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss