20170035
20170035
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 4 | 811,9382 kr |
| 5 - 9 | 771,3628 kr |
| 10 - 19 | 730,7396 kr |
| 20 - 49 | 690,1164 kr |
| 50 + | 608,9895 kr |
| Typ av skena | Standard |
|---|---|
| Skenstorlek | 20.0 |
| l1 | 540.0 |
| w1 | 20.0 |
| h1 | 19.3 |
| d1 | 6.0 |
| d2 | 9.4 |
| h2 | 7.7 |
| l2 | 60.0 |
| l3 | 30.0 |
| Raceway Material | Stainless Steel |
| Material | Aluminium |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta