Meny Sök

Linjär styrskena 15.0 4.4 2340.0 Aluminium

Denna linjära styrskena, 15 mm, används i tillämpningar med tunga laster för att styra och bära upp komponenter som rör sig linjärt. Har lägre draghållfasthet, har låg vikt och är robust eftersom materialet är aluminium.
Essentra artikelnummer:

20169695

Tillverkarens artikelnummer:

20169695

12 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 2 756,0571 kr
5 - 9 2 618,2847 kr
10 - 19 2 480,4048 kr
20 - 49 2 342,6443 kr
50 + 2 067,004 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

2 756,06 kr

1 x 2 756,0571 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Standard
Skenstorlek 15.0
l1 2340.0
w1 15.0
h1 14.0
d1 4.4
d2 7.5
h2 6.2
l2 60.0
l3 28.0
Raceway Material Stainless Steel
Material Aluminium

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss