Meny Sök

Linjär styrskena 15.0 4.4 1560.0 Aluminium

Denna linjära styrskena, 15 mm, används i tillämpningar med tunga laster för att styra och bära upp komponenter som rör sig linjärt. Har lägre draghållfasthet, har låg vikt och är robust eftersom materialet är aluminium.
Essentra artikelnummer:

20169565

Tillverkarens artikelnummer:

20169565

27 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 1 862,5737 kr
5 - 9 1 769,4988 kr
10 - 19 1 676,3044 kr
20 - 49 1 583,2294 kr
50 + 1 396,9601 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 862,57 kr

1 x 1 862,5737 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Standard
Skenstorlek 15.0
l1 1560.0
w1 15.0
h1 14.0
d1 4.4
d2 7.5
h2 6.2
l2 60.0
l3 28.0
Raceway Material Stainless Steel
Material Aluminium

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss