Dessa linjära miniskenor används för att rikta och bära upp laster i rörelse. De ger jämn och exakt linjär rörelse i små system. De består av själva skenan, ett glidblock och en rad rullande delar. Skenan är fästad i maskinramen och glidblocket glider längsmed. De rullande delarna, vanligen kullager, stödjer vikten och minskar friktion mellan glidblocket och själva skenan.
Klarar dynamiska laster samtidigt som påstötning, vibrationer och utmattning tas i beaktande. Eftersom detta är ett exakt system måste monteringen göras på korrekt förberedda ytor.
Vagnarna levereras på atrappblock. För att installera vagnen, håll upp den mot skenan, och ta bort den från blocket och för på den på skenan. De är ofta mindre och lättare än vanliga linjära skenor och passar därför utmärkt i tillämpningar där utrymme och vikt måste begränsas, exempelvis forskningstillämpningar, medicinsk utrustning eller tillverkning av halvledare.
Material: Rostfritt stål Serienummer: SRL1012, SRL1010
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | För skruvar | l2 | Typ av skena | w1 | h1 | l3 | l1 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 096,0542 kr - 3 870,1293 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M1.6
|
10.0
|
Standardbredd
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
605.0
|
||
| 3 351,9051 kr - 4 189,8506 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M1.6
|
10.0
|
Standardbredd
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
655.0
|
||
| 3 557,1765 kr - 4 446,4398 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M1.6
|
10.0
|
Standardbredd
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
695.0
|
||
| 1 651,2781 kr - 2 064,1592 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M1.6
|
10.0
|
Standardbredd
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
325.0
|
||
| 1 914,759 kr - 2 393,4795 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M1.6
|
10.0
|
Standardbredd
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
375.0
|
||
| 1 965,5846 kr - 2 456,9807 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M1.6
|
10.0
|
Standardbredd
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
385.0
|
||
| 2 067,8511 kr - 2 584,8447 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M1.6
|
10.0
|
Standardbredd
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
405.0
|
||
| 2 993,7877 kr - 3 742,2653 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M1.6
|
10.0
|
Standardbredd
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
585.0
|
||
| 3 710,3917 kr - 4 637,928 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M1.6
|
10.0
|
Standardbredd
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
725.0
|
||
| 3 915,1708 kr - 4 894,0251 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M1.6
|
10.0
|
Standardbredd
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
765.0
|
||
| 1 863,5642 kr - 2 329,486 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M1.6
|
10.0
|
Standardbredd
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
365.0
|
||
| 2 118,7998 kr - 2 648,469 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M1.6
|
10.0
|
Standardbredd
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
415.0
|
||
| 2 323,0867 kr - 2 903,8276 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M1.6
|
10.0
|
Standardbredd
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
455.0
|
||
| 1 448,3449 kr - 1 810,4004 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M1.6
|
10.0
|
Standardbredd
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
285.0
|
||
| 1 702,2268 kr - 2 127,7835 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M1.6
|
10.0
|
Standardbredd
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
335.0
|
||
| 2 738,1829 kr - 3 422,6671 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M1.6
|
10.0
|
Standardbredd
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
535.0
|
||
| 2 635,6703 kr - 3 294,5571 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M1.6
|
10.0
|
Standardbredd
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
515.0
|
||
| 2 686,742 kr - 3 358,4275 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M1.6
|
10.0
|
Standardbredd
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
525.0
|
||
| 2 942,839 kr - 3 678,518 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M1.6
|
10.0
|
Standardbredd
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
575.0
|
||
| 2 374,0353 kr - 2 967,5749 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M1.6
|
10.0
|
Standardbredd
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
465.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta