Dessa linjära miniskenor används för att rikta och bära upp laster i rörelse. De ger jämn och exakt linjär rörelse i små system. De består av själva skenan, ett glidblock och en rad rullande delar. Skenan är fästad i maskinramen och glidblocket glider längsmed. De rullande delarna, vanligen kullager, stödjer vikten och minskar friktion mellan glidblocket och själva skenan.
Klarar dynamiska laster samtidigt som påstötning, vibrationer och utmattning tas i beaktande. Eftersom detta är ett exakt system måste monteringen göras på korrekt förberedda ytor.
Vagnarna levereras på atrappblock. För att installera vagnen, håll upp den mot skenan, och ta bort den från blocket och för på den på skenan. De är ofta mindre och lättare än vanliga linjära skenor och passar därför utmärkt i tillämpningar där utrymme och vikt måste begränsas, exempelvis forskningstillämpningar, medicinsk utrustning eller tillverkning av halvledare.
Material: Rostfritt stål Serienummer: SRL1012, SRL1010
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | För skruvar | l2 | Typ av skena | w1 | h1 | l3 | l1 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277,8794 kr - 347,2877 kr | 4 I lager |
M2
|
15.0
|
Standardbredd
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
55.0
|
||
| 194,3187 kr - 242,9291 kr | 9 I lager |
M2
|
15.0
|
Standardbredd
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
40.0
|
||
| 773,952 kr - 967,4092 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
15.0
|
Standardbredd
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
160.0
|
||
| 421,9878 kr - 527,454 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
15.0
|
Standardbredd
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
85.0
|
||
| 633,1663 kr - 791,4272 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
15.0
|
Standardbredd
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
130.0
|
||
| 1 211,569 kr - 1 514,4305 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
15.0
|
Standardbredd
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
250.0
|
||
| 1 422,7475 kr - 1 778,4036 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
15.0
|
Standardbredd
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
295.0
|
||
| 1 848,6734 kr - 2 310,7802 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
15.0
|
Standardbredd
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
385.0
|
||
| 1 281,9619 kr - 1 602,4216 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
15.0
|
Standardbredd
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
265.0
|
||
| 1 351,9855 kr - 1 690,0434 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
15.0
|
Standardbredd
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
280.0
|
||
| 1 777,9114 kr - 2 222,42 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
15.0
|
Standardbredd
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
370.0
|
||
| 562,8966 kr - 703,5592 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
15.0
|
Standardbredd
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
115.0
|
||
| 1 140,807 kr - 1 425,9472 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
15.0
|
Standardbredd
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
235.0
|
||
| 492,3807 kr - 615,4451 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
15.0
|
Standardbredd
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
100.0
|
||
| 844,0987 kr - 1 055,1542 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
15.0
|
Standardbredd
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
175.0
|
||
| 2 835,2807 kr - 3 544,1317 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
15.0
|
Standardbredd
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
595.0
|
||
| 3 046,4592 kr - 3 808,1048 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
15.0
|
Standardbredd
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
640.0
|
||
| 3 116,729 kr - 3 895,9728 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
15.0
|
Standardbredd
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
655.0
|
||
| 2 059,7289 kr - 2 574,6303 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
15.0
|
Standardbredd
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
430.0
|
||
| 2 624,1022 kr - 3 280,1585 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
15.0
|
Standardbredd
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
550.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta