Meny Sök

Linjär miniatyrskena 3.0 955.0 Rostfritt stål

Denna linjära skena i miniformat, 3 mm, används för att bära upp och styra laster i rörelse. De är mindre och lättare än vanliga linjära skenor, och passar därför i tillämpningar med begränsat utrymme och begränsad vikt. Av rostfritt stål vilket innebär styrka, styvhet och korrosionsresistens.
Essentra artikelnummer:

20175658

Tillverkarens artikelnummer:

20175658

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 2 6 123,6845 kr
3 - 4 5 817,5003 kr
5 - 9 5 511,3161 kr
10 + 4 898,9476 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

6 123,68 kr

1 x 6 123,6845 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Standardbredd
l1 955.0
l2 10.0
l3 2.5
h1 2.6
För skruvar M1.6
w1 3.0
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss