20174682
20174682
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 2 | 2 800,9457 kr |
| 3 - 4 | 2 660,8985 kr |
| 5 - 9 | 2 520,8512 kr |
| 10 + | 2 240,7566 kr |
| Typ av skena | Bred modell |
|---|---|
| l1 | 830.0 |
| l2 | 30.0 |
| l3 | 10.0 |
| h1 | 5.2 |
| h2 | 3.5 |
| d1 | 3.5 |
| d2 | 6.0 |
| För skruvar | M3 |
| w1 | 14.0 |
| Material | Rostfritt stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta