Meny Sök

Linjär miniatyrskena 10.0 895.0 Rostfritt stål

Denna linjära skena i miniformat, 10 mm, används för att bära upp och styra laster i rörelse. De är mindre och lättare än vanliga linjära skenor, och passar därför i tillämpningar med begränsat utrymme och begränsad vikt. Av rostfritt stål vilket innebär styrka, styvhet och korrosionsresistens.
Essentra artikelnummer:

20173982

Tillverkarens artikelnummer:

20173982

13 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 2 8 431,2651 kr
3 - 4 8 009,6465 kr
5 - 9 7 588,1509 kr
10 + 6 745,0367 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

8 431,27 kr

1 x 8 431,2651 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Bred modell
l1 895.0
l2 20.0
l3 7.5
h1 4.0
h2 1.6
d1 3.0
d2 5.5
För skruvar M2.5
w1 10.0
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss