20173937
20173937
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 2 | 5 622,4432 kr |
| 3 - 4 | 5 341,3642 kr |
| 5 - 9 | 5 060,162 kr |
| 10 + | 4 498,0038 kr |
| Typ av skena | Bred modell |
|---|---|
| l1 | 595.0 |
| l2 | 20.0 |
| l3 | 7.5 |
| h1 | 4.0 |
| h2 | 1.6 |
| d1 | 3.0 |
| d2 | 5.5 |
| För skruvar | M2.5 |
| w1 | 10.0 |
| Material | Rostfritt stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta