20161675
20161675
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 2 | 1 063,7304 kr |
| 3 - 4 | 1 010,5618 kr |
| 5 - 9 | 957,3932 kr |
| 10 + | 850,9365 kr |
| Typ av skena | Bred modell |
|---|---|
| l1 | 190.0 |
| l2 | 40.0 |
| l3 | 15.0 |
| h1 | 9.5 |
| h2 | 4.5 |
| d1 | 4.5 |
| d2 | 8.0 |
| För skruvar | M4 |
| w1 | 42.0 |
| Material | Rostfritt stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta