Meny Sök

Linjär miniatyrskena 7.0 520.0 Rostfritt stål

Denna linjära skena i miniformat, 7 mm, används för att bära upp och styra laster i rörelse. De är mindre och lättare än vanliga linjära skenor, och passar därför i tillämpningar med begränsat utrymme och begränsad vikt. Av rostfritt stål vilket innebär styrka, styvhet och korrosionsresistens.
Essentra artikelnummer:

20159672

Tillverkarens artikelnummer:

20159672

1 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 2 1 272,1035 kr
3 - 4 1 208,5402 kr
5 - 9 1 144,8573 kr
10 + 1 017,7306 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 272,10 kr

1 x 1 272,1035 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Standardbredd
l1 520.0
l2 15.0
l3 5.0
h1 4.7
h2 2.3
d1 2.4
d2 4.2
För skruvar M2
w1 7.0
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss