Dessa linjära bussningar med lång fläns i mitten används i tillämpningar med linjära rörelser för att ge jämn och exakt rörelse längs en linjär axel. Flänsen i mitten möjliggör enkel montering och den ökade längden ger större lastbärande kapacitet. Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur.
De har låg friktion för minskat slitage och klarar hög belastning då kullagren fördelar belastningen jämnt över bussningen, vilket minimerar spänningskoncentrationen och förlänger systemets livslängd. Har tätningar som också hjälper till att skydda de inre komponenterna i lagret från damm och smuts.
Tål temperaturer från -20 C till +80 C och är perfekta för automationssystem, maskiner för livsmedelsförpackning och tillverkningsprocesser.
Material: Stål, Rostfritt stål Serienummer: SRL1730, SRL1733, SRL1732
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d4 | d5 | d6 | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l1 | d3 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 477,321 kr - 681,9542 kr | 10 I lager |
5.5
|
9.5
|
43.0
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
54.0
|
||
| 1 938,0311 kr - 2 768,6494 kr | 2 I lager |
5.5
|
9.5
|
51.0
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
62.0
|
||
| 685,5916 kr - 979,3998 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.5
|
8.0
|
36.0
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
46.0
|
||
| 782,276 kr - 1 117,5037 kr | 2 I lager |
6.6
|
11.0
|
62.0
|
30.0
|
47.0
|
123.0
|
76.0
|
||
| 833,0823 kr - 1 190,1344 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
9.5
|
43.0
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
54.0
|
||
| 1 255,3729 kr - 1 793,3564 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
9.5
|
43.0
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
54.0
|
||
| 1 190,6037 kr - 1 700,7787 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
9.5
|
51.0
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
62.0
|
||
| 473,2142 kr - 676,0874 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.4
|
6.5
|
24.0
|
8.0
|
15.0
|
45.0
|
32.0
|
||
| 542,3249 kr - 774,7666 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.5
|
8.0
|
32.0
|
12.0
|
21.0
|
57.0
|
42.0
|
||
| 1 497,7882 kr - 2 139,7309 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
9.5
|
42.0
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
43.0
|
||
| 562,3892 kr - 803,3964 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.4
|
6.5
|
24.0
|
8.0
|
15.0
|
45.0
|
24.0.
|
||
| 973,181 kr - 1 390,3088 kr | 1 I lager |
4.5
|
8.0
|
32.0
|
12.0
|
21.0
|
57.0
|
32.0
|
||
| 1 423,2801 kr - 2 033,3076 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
9.5
|
50.0
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
51.0
|
||
| 818,5327 kr - 1 169,366 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.5
|
8.0
|
35.0
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
36.0
|
||
| 993,0107 kr - 1 418,5867 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
9.5
|
42.0
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
43.0
|
||
| 645,9321 kr - 922,7267 kr | 1 I lager |
4.5
|
8.0
|
32.0
|
12.0
|
21.0
|
57.0
|
32.0
|
||
| 513,4603 kr - 733,5818 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.4
|
6.5
|
20.0
|
6.0
|
12.0
|
35.0
|
20.0
|
||
| 445,2884 kr - 636,1933 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.5
|
8.0
|
29.0
|
10.0
|
19.0
|
55.0
|
40.0
|
||
| 531,0607 kr - 758,5743 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.5
|
8.0
|
29.0
|
10.0
|
19.0
|
55.0
|
29.0
|
||
| 577,1735 kr - 824,5168 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.5
|
8.0
|
29.0
|
10.0
|
19.0
|
55.0
|
29.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta