20158033
20158033
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 848,8891 kr |
| 10 - 19 | 1 664,0002 kr |
| 20 - 49 | 1 571,6127 kr |
| 50 - 99 | 1 479,1113 kr |
| 100 + | 1 294,2224 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d1 tol. h6 | 40.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 62.0 |
| l1 | 154.0 |
| d3 | 98.0 |
| d4 | 9.0 |
| d5 | 14.0 |
| l2 | 70.5 |
| l3 | 13.0 |
| l4 | 8.6 |
| Antal kullager rader | 6.0 |
| Squareness A µm | 20.0 |
| Dyn. load C max. N | 3430.0 |
| Static load C0 max. N | 8040.0 |
| Vikt g | 1560.0 |
| Material | Stål |
| Typ | Circular Flange |
| Commodity Code | 8482800090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta