Antal | Enhetspris |
---|---|
100 - 999 | 6,1213 kr |
1000 - 1999 | 3,6833 kr |
2000 + | 3,4363 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Saddle Type | Adhesive |
---|---|
Overall Width | 20.0 mm |
Overall Width | 0.787 in |
Overall Height | 19.8 mm |
Overall Height | 0.78 in |
Inside Height | 11.2 mm |
Inside Height | 0.441 in |
Inside Width | 11.2 mm |
Inside Width | 0.441 in |
Mounting Method | Adhesive |
Full Material | Polyamide |
Colour | Natural |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Price per piece incl VAT | 2.4805 GBP |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta