Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tack vare LED-hållarna kan lysdioder monteras vertikalt eller i 90 vinkel. De monteras enkelt för hand. Det finns två varianter som passar både T-1 och T-1 3/4 lysdioder.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel LED-typ (alla) | Maximal håldiameter | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3743 kr - 3,5031 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T-1 3/4,5 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
LED-hållare
|
||
| 7,6779 kr - 12,2196 kr | 2000 I lager |
T-1,3 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
90° LED-hållare
|
||
| 7,6779 kr - 7,6779 kr | 2546 I lager |
T-1,3 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
90° LED-hållare
|
||
| 2,7504 kr - 2,7504 kr | 14000 I lager |
T-1,3 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
LED-hållare
|
||
| 5,8287 kr - 9,2461 kr | 35 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
90° LED-hållare