Tack vare LED-hållarna kan lysdioder monteras vertikalt eller i 90 vinkel. De monteras enkelt för hand. Det finns två varianter som passar både T-1 och T-1 3/4 lysdioder.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel LED-typ (alla) | Maximal håldiameter | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,6779 kr - 12,2196 kr | 6000 I lager |
T-1,3 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
90° LED-hållare
|
||
| 7,6779 kr - 7,6779 kr | 1546 I lager |
T-1,3 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
90° LED-hållare
|
||
| 2,7504 kr - 2,7504 kr | 14000 I lager |
T-1,3 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
LED-hållare
|
||
| 5,8287 kr - 9,2461 kr | 1035 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
90° LED-hållare
|
||
| 2,3743 kr - 3,5031 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T-1 3/4,5 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
LED-hållare
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta