Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tack vare LED-hållarna kan lysdioder monteras vertikalt eller i 90 vinkel. De monteras enkelt för hand. Det finns två varianter som passar både T-1 och T-1 3/4 lysdioder.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel LED-typ (alla) | Maximal håldiameter | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3743 kr - 3,5031 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T-1 3/4,5 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
LED-hållare
|
||
| 7,6779 kr - 12,2196 kr | 6000 I lager |
T-1,3 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
90° LED-hållare
|
||
| 2,7504 kr - 2,7504 kr | 14000 I lager |
T-1,3 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
LED-hållare
|
||
| 5,8287 kr - 9,2461 kr | 1035 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
90° LED-hållare
|
||
| 7,6779 kr - 7,6779 kr | 1546 I lager |
T-1,3 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
90° LED-hållare
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta