LED-distanserna finns i två varianter som passar både för T-1 och T-1 3/4 lysdioder. De höjer upp lysdioden över kretskortets yta. De minimerar även vridning och höjdvariationer, vilket ger enhetliga produkter som är enkla att tillverka.
Serienummer: SRLEDS1E
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Form | Färg | Material | Kompatibel LED-typ | Total höjd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9548 kr - 1,1788 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.375 in
9.5 mm
|
||
0,9548 kr - 1,1788 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
1,1306 kr - 1,3959 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
0,9407 kr - 1,0757 kr | 2 I lager |
Rund
|
Svart
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
2,6284 kr - 2,8582 kr | 89104 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.120 in
3 mm
|
||
2,6284 kr - 2,8582 kr | 970 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.200 in
5.1 mm
|
||
2,7864 kr - 3,1885 kr | 10012 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.280 in
7.1 mm
|
||
0,667 kr - 1,0165 kr | 15000 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,667 kr - 1,0165 kr | 1000 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,667 kr - 1,0165 kr | 4098 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
0,667 kr - 1,0165 kr | 3000 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,9106 kr - 1,0398 kr | 206959 I lager |
Rund
|
Svart
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,5235 kr - 1,5235 kr | 2700 I lager |
Rund
|
Svart
|
PVC
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
1,2459 kr - 1,2459 kr | 2000 I lager |
Rund
|
Svart
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
2,6284 kr - 2,8582 kr | 5849 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.140 in
3.6 mm
|
||
2,9443 kr - 3,1885 kr | 7049 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.300 in
7.6 mm
|
||
3,0736 kr - 3,3321 kr | 1000 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.380 in
9.7 mm
|
||
3,0736 kr - 3,3321 kr | 3970 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.450 in
11.4 mm
|
||
4,0066 kr - 4,0066 kr | 1000 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.650 in
16.5 mm
|
||
2,5591 kr - 2,5591 kr | 2830 I lager |
Avlång
|
Svart
|
PVC
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta