LED-distanserna finns i två varianter som passar både för T-1 och T-1 3/4 lysdioder. De höjer upp lysdioden över kretskortets yta. De minimerar även vridning och höjdvariationer, vilket ger enhetliga produkter som är enkla att tillverka.
Serienummer: SRLEDS1E
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Form | Färg | Material | Kompatibel LED-typ | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5798 kr - 0,8839 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,667 kr - 1,0165 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,5798 kr - 0,8839 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 10110287 | 0,5798 kr - 0,8839 kr | 55975 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
| 0,667 kr - 1,0165 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,5798 kr - 0,8839 kr | 16446 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,2782 kr - 1,2782 kr | 32492 I lager |
Rund
|
Svart
|
PVC
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,5798 kr - 0,8839 kr | 15971 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,5798 kr - 0,8839 kr | 13968 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,667 kr - 1,0165 kr | 1000 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,5798 kr - 0,8839 kr | 5600 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 1,124 kr - 1,124 kr | 39457 I lager |
Rund
|
Svart
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,62 kr - 1,62 kr | 18207 I lager |
Rund
|
Svart
|
PVC
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,3692 kr - 1,3692 kr | 3647 I lager |
Rund
|
Svart
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,6284 kr - 2,8582 kr | 7594 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.160 in
4.1 mm
|
||
| 0,5798 kr - 0,8839 kr | 5392 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,5798 kr - 0,8839 kr | 300 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,4483 kr - 1,4483 kr | 458 I lager |
Rund
|
Svart
|
PVC
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,2782 kr - 1,2782 kr | 1493 I lager |
Rund
|
Svart
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta