Meny Sök

LED-distanser

I lager

LED-distanserna finns i två varianter som passar både för T-1 och T-1 3/4 lysdioder. De höjer upp lysdioden över kretskortets yta. De minimerar även vridning och höjdvariationer, vilket ger enhetliga produkter som är enkla att tillverka.

Serienummer: SRLEDS1E

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
82 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Form Färg Material Kompatibel LED-typ Total höjd Köp
3,246 kr - 3,5189 kr 2280 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
19.1 mm
3,0524 kr - 3,0524 kr 162 I lager
Avlång
Svart
PVC
19.1 mm
2,7313 kr - 2,7313 kr 1000 I lager
Avlång
Svart
PVC
12.7 mm
3,9621 kr - 3,9621 kr 1000 I lager
Kvadratisk
Svart
PVC
9.5 mm
4,4584 kr - 4,4584 kr 9000 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
21.6 mm
1,8666 kr - 1,8666 kr 5699 I lager
Avlång
Svart
PVC
4.8 mm
4,7089 kr - 4,7089 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
22.9 mm
1,5799 kr - 1,5799 kr 12454 I lager
Avlång
Svart
PVC
6.4 mm
3,0725 kr - 3,0725 kr 3753 I lager
Kvadratisk
Svart
PVC
6.4 mm
3,1029 kr - 3,1029 kr 1000 I lager
Kvadratisk
Svart
PVC
9.5 mm
4,6323 kr - 4,6323 kr Fråga angående leveranstidhär
Kvadratisk
Svart
PVC
12.7 mm
8,7038 kr - 12,1509 kr Fråga angående leveranstidhär
Cylindrisk
Svart
PA
25.0 mm
0,5798 kr - 0,8839 kr 5171 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
15.9 mm
0,5798 kr - 0,8839 kr 309 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
19.1 mm
0,667 kr - 1,0165 kr 1000 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon
25.4 mm
0,5798 kr - 0,8839 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
9.5 mm
10110287 0,5798 kr - 0,8839 kr 55975 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
19.1 mm
0,5798 kr - 0,8839 kr 16446 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
25.4 mm
0,5798 kr - 0,8839 kr 5392 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
6.4 mm
0,667 kr - 1,0165 kr 1000 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon
4.8 mm
  • av 5
LED med distans 0.200 in 0.750 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110621

Prisintervall
3,5189 kr - 3,246 kr

Lagernivåer
2280 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    19.1 mm
LED med distans 8.1 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 Svart

10314111

Prisintervall
3,0524 kr - 3,0524 kr

Lagernivåer
162 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Avlång
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,T-1 3/4,3 mm,5 mm
  • Total diameter
    8.1 mm
  • Total höjd
    19.1 mm
LED med distans 8.1 mm 12.7 mm PVC UL94 V-0 Svart

10314159

Prisintervall
2,7313 kr - 2,7313 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Avlång
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,T-1 3/4,3 mm,5 mm
  • Total diameter
    8.1 mm
  • Total höjd
    12.7 mm
LED med distans 9.5 mm PVC UL94 V-0 Svart

10320983

Prisintervall
3,9621 kr - 3,9621 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Kvadratisk
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total höjd
    9.5 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
LED med distans 0.200 in 0.850 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10314081

Prisintervall
4,4584 kr - 4,4584 kr

Lagernivåer
9000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    21.6 mm
LED med distans 8.1 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Svart

10314128

Prisintervall
1,8666 kr - 1,8666 kr

Lagernivåer
5699 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Avlång
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,T-1 3/4,3 mm,5 mm
  • Total diameter
    8.1 mm
  • Total höjd
    4.8 mm
LED med distans 0.200 in 0.900 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10314098

Prisintervall
4,7089 kr - 4,7089 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    22.9 mm
LED med distans 8.1 mm 6.4 mm PVC UL94 V-0 Svart

10314135

Prisintervall
1,5799 kr - 1,5799 kr

Lagernivåer
12454 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Avlång
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,T-1 3/4,3 mm,5 mm
  • Total diameter
    8.1 mm
  • Total höjd
    6.4 mm
LED med distans 6.4 mm PVC UL94 V-0 Svart

10320952

Prisintervall
3,0725 kr - 3,0725 kr

Lagernivåer
3753 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Kvadratisk
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total höjd
    6.4 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
LED med distans 9.5 mm PVC UL94 V-0 Svart

10320969

Prisintervall
3,1029 kr - 3,1029 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Kvadratisk
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total höjd
    9.5 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
LED med distans 12.7 mm PVC UL94 V-0 Svart

10320990

Prisintervall
4,6323 kr - 4,6323 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Kvadratisk
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total höjd
    12.7 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M5 25.0 mm

10368688

Prisintervall
12,1509 kr - 8,7038 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Cylindrisk
  • Total diameter
    10.0 mm
  • Total höjd
    25.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
LED med distans 3.6 mm 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110089

Prisintervall
0,8839 kr - 0,5798 kr

Lagernivåer
5171 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    3.6 mm
  • Total höjd
    15.9 mm
LED med distans 3.6 mm 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110102

Prisintervall
0,8839 kr - 0,5798 kr

Lagernivåer
309 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    3.6 mm
  • Total höjd
    19.1 mm
LED med distans 3.6 mm 25.4 mm Nylon UL94 V-0 Naturfärgad

10110133

Prisintervall
1,0165 kr - 0,667 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    3.6 mm
  • Total höjd
    25.4 mm
LED med distans 3.6 mm 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110171

Prisintervall
0,8839 kr - 0,5798 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    3.6 mm
  • Total höjd
    9.5 mm
LED med distans 6.0 mm 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110287

Prisintervall
0,8839 kr - 0,5798 kr

Lagernivåer
55975 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.0 mm
  • Total höjd
    19.1 mm
LED med distans 6.0 mm 25.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110324

Prisintervall
0,8839 kr - 0,5798 kr

Lagernivåer
16446 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.0 mm
  • Total höjd
    25.4 mm
LED med distans 6.0 mm 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110362

Prisintervall
0,8839 kr - 0,5798 kr

Lagernivåer
5392 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.0 mm
  • Total höjd
    6.4 mm
LED med distans 6.0 mm 4.8 mm Nylon UL94 V-0 Naturfärgad

10110355

Prisintervall
1,0165 kr - 0,667 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.0 mm
  • Total höjd
    4.8 mm