LED-distanserna finns i två varianter som passar både för T-1 och T-1 3/4 lysdioder. De höjer upp lysdioden över kretskortets yta. De minimerar även vridning och höjdvariationer, vilket ger enhetliga produkter som är enkla att tillverka.
Serienummer: SRLEDS1E
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Form | Färg | Material | Kompatibel LED-typ | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9548 kr - 1,1788 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.375 in
9.5 mm
|
||
| 0,9548 kr - 1,1788 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 1,1306 kr - 1,3959 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,667 kr - 1,0165 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 0,5798 kr - 0,8839 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,5798 kr - 0,8839 kr | 15971 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,667 kr - 1,0165 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,667 kr - 1,0165 kr | 1000 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2000 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 1,2782 kr - 1,2782 kr | 945 I lager |
Rund
|
Svart
|
PVC
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,1935 kr - 1,1935 kr | 29932 I lager |
Rund
|
Svart
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,9106 kr - 1,0398 kr | 201959 I lager |
Rund
|
Svart
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,2459 kr - 1,2459 kr | 8000 I lager |
Rund
|
Svart
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,6284 kr - 2,8582 kr | 3849 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.140 in
3.6 mm
|
||
| 3,6358 kr - 3,7878 kr | 29052 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.220 in
5.6 mm
|
||
| 1,3616 kr - 1,5511 kr | 2834 I lager |
Rund
|
Svart
|
PVC
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 3,0736 kr - 3,3321 kr | 3000 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.380 in
9.7 mm
|
||
| 3,0736 kr - 3,3321 kr | 3970 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.450 in
11.4 mm
|
||
| 1,4314 kr - 1,4314 kr | 562 I lager |
Rund
|
Svart
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta