Meny Sök

LED-distanser

I lager

LED-distanserna finns i två varianter som passar både för T-1 och T-1 3/4 lysdioder. De höjer upp lysdioden över kretskortets yta. De minimerar även vridning och höjdvariationer, vilket ger enhetliga produkter som är enkla att tillverka.

Serienummer: SRLEDS1E

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
82 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Form Färg Material Kompatibel LED-typ Total höjd Köp
0,5798 kr - 0,8839 kr 309 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
19.1 mm
0,667 kr - 1,0165 kr 1000 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon
25.4 mm
0,5798 kr - 0,8839 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
9.5 mm
10110287 0,5798 kr - 0,8839 kr 55975 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
19.1 mm
0,5798 kr - 0,8839 kr 16446 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
25.4 mm
0,5798 kr - 0,8839 kr 5392 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
6.4 mm
0,5798 kr - 0,8839 kr 943 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
12.7 mm
1,4483 kr - 1,4483 kr 458 I lager
Rund
Svart
PVC
22.2 mm
0,667 kr - 1,0165 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
Naturfärgad
Nylon
19.1 mm
0,5798 kr - 0,8839 kr 145 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
4.8 mm
0,5798 kr - 0,8839 kr 810 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
12.7 mm
0,667 kr - 1,0165 kr 1000 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon
25.4 mm
0,667 kr - 1,0165 kr 4098 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon
6.5 mm
2,6284 kr - 2,8582 kr 80104 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
3 mm
2,6284 kr - 2,8582 kr 7594 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
4.1 mm
2,4991 kr - 2,8582 kr 24196 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
6.1 mm
2,7864 kr - 3,1885 kr 2000 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
8.6 mm
3,0736 kr - 3,3321 kr 116 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
10.7 mm
2,9443 kr - 3,1885 kr 4000 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
8.1 mm
3,246 kr - 3,5189 kr 7158 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
14 mm
  • av 5
LED med distans 3.6 mm 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110102

Prisintervall
0,8839 kr - 0,5798 kr

Lagernivåer
309 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    3.6 mm
  • Total höjd
    19.1 mm
LED med distans 3.6 mm 25.4 mm Nylon UL94 V-0 Naturfärgad

10110133

Prisintervall
1,0165 kr - 0,667 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    3.6 mm
  • Total höjd
    25.4 mm
LED med distans 3.6 mm 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110171

Prisintervall
0,8839 kr - 0,5798 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    3.6 mm
  • Total höjd
    9.5 mm
LED med distans 6.0 mm 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110287

Prisintervall
0,8839 kr - 0,5798 kr

Lagernivåer
55975 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.0 mm
  • Total höjd
    19.1 mm
LED med distans 6.0 mm 25.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110324

Prisintervall
0,8839 kr - 0,5798 kr

Lagernivåer
16446 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.0 mm
  • Total höjd
    25.4 mm
LED med distans 6.0 mm 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110362

Prisintervall
0,8839 kr - 0,5798 kr

Lagernivåer
5392 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.0 mm
  • Total höjd
    6.4 mm
LED med distans 6.0 mm 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110393

Prisintervall
0,8839 kr - 0,5798 kr

Lagernivåer
943 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.0 mm
  • Total höjd
    12.7 mm
LED med distans 4.0 mm 22.2 mm PVC UL94 V-0 Svart

10110034

Prisintervall
1,4483 kr - 1,4483 kr

Lagernivåer
458 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.0 mm
  • Total höjd
    22.2 mm
LED med distans 3.6 mm 19.1 mm Nylon UL94 V-0 Naturfärgad

10110119

Prisintervall
1,0165 kr - 0,667 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    3.6 mm
  • Total höjd
    19.1 mm
LED med distans 3.6 mm 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110140

Prisintervall
0,8839 kr - 0,5798 kr

Lagernivåer
145 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    3.6 mm
  • Total höjd
    4.8 mm
LED med distans 3.6 mm 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110188

Prisintervall
0,8839 kr - 0,5798 kr

Lagernivåer
810 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    3.6 mm
  • Total höjd
    12.7 mm
LED med distans 6.0 mm 25.4 mm Nylon UL94 V-0 Naturfärgad

10110331

Prisintervall
1,0165 kr - 0,667 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.0 mm
  • Total höjd
    25.4 mm
LED med distans 6.0 mm 6.5 mm Nylon UL94 V-0 Naturfärgad

10110379

Prisintervall
1,0165 kr - 0,667 kr

Lagernivåer
4098 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.0 mm
  • Total höjd
    6.5 mm
LED med distans 0.200 in 0.120 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110416

Prisintervall
2,8582 kr - 2,6284 kr

Lagernivåer
80104 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    3 mm
LED med distans 0.200 in 0.160 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110430

Prisintervall
2,8582 kr - 2,6284 kr

Lagernivåer
7594 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    4.1 mm
LED med distans 0.200 in 0.240 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110478

Prisintervall
2,8582 kr - 2,4991 kr

Lagernivåer
24196 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    6.1 mm
LED med distans 0.200 in 0.340 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110522

Prisintervall
3,1885 kr - 2,7864 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    8.6 mm
LED med distans 0.200 in 0.420 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110560

Prisintervall
3,3321 kr - 3,0736 kr

Lagernivåer
116 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    10.7 mm
LED med distans 0.200 in 0.320 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110515

Prisintervall
3,1885 kr - 2,9443 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    8.1 mm
LED med distans 0.200 in 0.550 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110607

Prisintervall
3,5189 kr - 3,246 kr

Lagernivåer
7158 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    14 mm