LED-distanserna finns i två varianter som passar både för T-1 och T-1 3/4 lysdioder. De höjer upp lysdioden över kretskortets yta. De minimerar även vridning och höjdvariationer, vilket ger enhetliga produkter som är enkla att tillverka.
Serienummer: SRLEDS1E
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Form | Färg | Material | Kompatibel LED-typ | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5799 kr - 1,5799 kr | 12454 I lager |
Avlång
|
Svart
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,1935 kr - 1,1935 kr | 29932 I lager |
Rund
|
Svart
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,246 kr - 3,5189 kr | 170 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 8,7038 kr - 12,1509 kr | 568 I lager |
Cylindrisk
|
Svart
|
PA
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,7864 kr - 3,1885 kr | 1000 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 3,246 kr - 3,5189 kr | 2280 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 2,7864 kr - 3,1885 kr | 2000 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.340 in
8.6 mm
|
||
| 3,0524 kr - 3,0524 kr | 162 I lager |
Avlång
|
Svart
|
PVC
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 2,7313 kr - 2,7313 kr | 1000 I lager |
Avlång
|
Svart
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3,9621 kr - 3,9621 kr | 1000 I lager |
Kvadratisk
|
Svart
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,5798 kr - 0,8839 kr | 5000 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,5798 kr - 0,8839 kr | 12968 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,5798 kr - 0,8839 kr | 1000 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,2782 kr - 1,2782 kr | 32492 I lager |
Rund
|
Svart
|
PVC
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,5798 kr - 0,8839 kr | 15971 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,667 kr - 1,0165 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,3692 kr - 1,3692 kr | 3647 I lager |
Rund
|
Svart
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,6284 kr - 2,8582 kr | 7594 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.160 in
4.1 mm
|
||
| 2000 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 3,246 kr - 3,5189 kr | 18966 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.600 in
15.2 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta