LED-distanserna finns i två varianter som passar både för T-1 och T-1 3/4 lysdioder. De höjer upp lysdioden över kretskortets yta. De minimerar även vridning och höjdvariationer, vilket ger enhetliga produkter som är enkla att tillverka.
Serienummer: SRLEDS1E
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Form | Färg | Material | Kompatibel LED-typ | Total höjd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9548 kr - 1,1788 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.375 in
9.5 mm
|
||
0,9548 kr - 1,1788 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
1,1306 kr - 1,3959 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
0,667 kr - 1,0165 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,5798 kr - 0,8839 kr | 311 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
2,7864 kr - 3,1885 kr | 1000 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
0,5798 kr - 0,8839 kr | 810 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,667 kr - 1,0165 kr | 15000 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,667 kr - 1,0165 kr | 1000 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
2,7864 kr - 3,1885 kr | 2000 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.340 in
8.6 mm
|
||
0,5798 kr - 0,8839 kr | 8000 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
1,4314 kr - 1,4314 kr | 280 I lager |
Rund
|
Svart
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,5798 kr - 0,8839 kr | 5000 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
2,4991 kr - 2,8582 kr | 1000 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.180 in
4.6 mm
|
||
0,5798 kr - 0,8839 kr | 15971 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,667 kr - 1,0165 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,5798 kr - 0,8839 kr | 868 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
2000 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
1,2782 kr - 1,2782 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
Svart
|
PVC
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
1,1935 kr - 1,1935 kr | 8902 I lager |
Rund
|
Svart
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta