Meny Sök

LED-distanser

I lager

LED-distanserna finns i två varianter som passar både för T-1 och T-1 3/4 lysdioder. De höjer upp lysdioden över kretskortets yta. De minimerar även vridning och höjdvariationer, vilket ger enhetliga produkter som är enkla att tillverka.

Serienummer: SRLEDS1E

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
82 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Form Färg Material Kompatibel LED-typ Total höjd Köp
Fråga angående leveranstidhär
Rund
Naturfärgad
Nylon
22.2 mm
0,5798 kr - 0,8839 kr 868 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
6.4 mm
0,5798 kr - 0,8839 kr 15971 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
15.9 mm
3,6358 kr - 3,7878 kr 31052 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
5.6 mm
2000 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon
9.5 mm
3,0736 kr - 3,3321 kr 2000 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
9.1 mm
3,0736 kr - 3,3321 kr 4000 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
11.2 mm
0,667 kr - 1,0165 kr 4098 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon
6.5 mm
0,9407 kr - 1,0757 kr 2 I lager
Rund
Svart
PVC
4.8 mm
1,5235 kr - 1,5235 kr 2700 I lager
Rund
Svart
PVC
15.9 mm
1,2459 kr - 1,2459 kr 6000 I lager
Rund
Svart
PVC
6.4 mm
0,667 kr - 1,0165 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
Naturfärgad
Nylon
22.2 mm
0,667 kr - 1,0165 kr 1000 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon
4.8 mm
2,7864 kr - 3,1885 kr 3000 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
7.1 mm
2,9443 kr - 3,1885 kr 16049 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
7.6 mm
1,1935 kr - 1,1935 kr 23932 I lager
Rund
Svart
PVC
9.5 mm
3,246 kr - 3,5189 kr 18966 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
15.2 mm
1,2782 kr - 1,2782 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
Svart
PVC
19.1 mm
3,0736 kr - 3,3321 kr 3000 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
9.7 mm
1,4314 kr - 1,4314 kr 562 I lager
Rund
Svart
PVC
12.7 mm
  • av 5
LED med distans 3.6 mm 22.2 mm Nylon UL94 V-0 Naturfärgad

10590003


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    3.6 mm
  • Total höjd
    22.2 mm
LED med distans 3.6 mm 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110164

Prisintervall
0,8839 kr - 0,5798 kr

Lagernivåer
868 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    3.6 mm
  • Total höjd
    6.4 mm
LED med distans 6.0 mm 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110270

Prisintervall
0,8839 kr - 0,5798 kr

Lagernivåer
15971 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.0 mm
  • Total höjd
    15.9 mm
LED med distans 0.200 in 0.220 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110461

Prisintervall
3,7878 kr - 3,6358 kr

Lagernivåer
31052 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    5.6 mm
LED med distans 6.0 mm 9.5 mm Nylon UL94 V-0 Naturfärgad

10638934


Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.0 mm
  • Total höjd
    9.5 mm
LED med distans 0.200 in 0.360 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110539

Prisintervall
3,3321 kr - 3,0736 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    9.1 mm
LED med distans 0.200 in 0.440 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110577

Prisintervall
3,3321 kr - 3,0736 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    11.2 mm
LED med distans 6.0 mm 6.5 mm Nylon UL94 V-0 Naturfärgad

10110379

Prisintervall
1,0165 kr - 0,667 kr

Lagernivåer
4098 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.0 mm
  • Total höjd
    6.5 mm
LED med distans 4.8 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Svart

10110232

Prisintervall
1,0757 kr - 0,9407 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
  • Total höjd
    4.8 mm
LED med distans 4.8 mm 15.9 mm PVC UL94 V-0 Svart

10110201

Prisintervall
1,5235 kr - 1,5235 kr

Lagernivåer
2700 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
  • Total höjd
    15.9 mm
LED med distans 4.8 mm 6.4 mm PVC UL94 V-0 Svart

10110249

Prisintervall
1,2459 kr - 1,2459 kr

Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
  • Total höjd
    6.4 mm
LED med distans 6.0 mm 22.2 mm Nylon UL94 V-0 Naturfärgad

10110317

Prisintervall
1,0165 kr - 0,667 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.0 mm
  • Total höjd
    22.2 mm
LED med distans 6.0 mm 4.8 mm Nylon UL94 V-0 Naturfärgad

10110355

Prisintervall
1,0165 kr - 0,667 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.0 mm
  • Total höjd
    4.8 mm
LED med distans 0.200 in 0.280 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110492

Prisintervall
3,1885 kr - 2,7864 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    7.1 mm
LED med distans 0.200 in 0.300 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110508

Prisintervall
3,1885 kr - 2,9443 kr

Lagernivåer
16049 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    7.6 mm
LED med distans 4.0 mm 9.5 mm PVC UL94 V-0 Svart

10110065

Prisintervall
1,1935 kr - 1,1935 kr

Lagernivåer
23932 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.0 mm
  • Total höjd
    9.5 mm
LED med distans 0.200 in 0.600 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110614

Prisintervall
3,5189 kr - 3,246 kr

Lagernivåer
18966 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    15.2 mm
LED med distans 4.0 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 Svart

10110027

Prisintervall
1,2782 kr - 1,2782 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.0 mm
  • Total höjd
    19.1 mm
LED med distans 0.200 in 0.380 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110546

Prisintervall
3,3321 kr - 3,0736 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    9.7 mm
LED med distans 4.8 mm 12.7 mm PVC UL94 V-0 Svart

10110263

Prisintervall
1,4314 kr - 1,4314 kr

Lagernivåer
562 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
  • Total höjd
    12.7 mm