LED-distanserna finns i två varianter som passar både för T-1 och T-1 3/4 lysdioder. De höjer upp lysdioden över kretskortets yta. De minimerar även vridning och höjdvariationer, vilket ger enhetliga produkter som är enkla att tillverka.
Serienummer: SRLEDS1E
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Form | Färg | Material | Kompatibel LED-typ | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 0,5798 kr - 0,8839 kr | 868 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,5798 kr - 0,8839 kr | 15971 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 3,6358 kr - 3,7878 kr | 31052 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.220 in
5.6 mm
|
||
| 2000 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 3,0736 kr - 3,3321 kr | 2000 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.360 in
9.1 mm
|
||
| 3,0736 kr - 3,3321 kr | 4000 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.440 in
11.2 mm
|
||
| 0,667 kr - 1,0165 kr | 4098 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,9407 kr - 1,0757 kr | 2 I lager |
Rund
|
Svart
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,5235 kr - 1,5235 kr | 2700 I lager |
Rund
|
Svart
|
PVC
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,2459 kr - 1,2459 kr | 6000 I lager |
Rund
|
Svart
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,667 kr - 1,0165 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,667 kr - 1,0165 kr | 1000 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,7864 kr - 3,1885 kr | 3000 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.280 in
7.1 mm
|
||
| 2,9443 kr - 3,1885 kr | 16049 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.300 in
7.6 mm
|
||
| 1,1935 kr - 1,1935 kr | 23932 I lager |
Rund
|
Svart
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,246 kr - 3,5189 kr | 18966 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.600 in
15.2 mm
|
||
| 1,2782 kr - 1,2782 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
Svart
|
PVC
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 3,0736 kr - 3,3321 kr | 3000 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.380 in
9.7 mm
|
||
| 1,4314 kr - 1,4314 kr | 562 I lager |
Rund
|
Svart
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta