Meny Sök

LED-distanser – Runda, metriska distanser

I lager

LED-distanserna finns i tre olika typer för att hålla både T-1 och T-1 3/4 lysdioder. De ger höjdkontroll och skyddar och stabiliserar komponentbenen. De har en självfasthållande funktion för automatisk isättning och förmontering

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
78 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel LED-typ (alla) Total diameter Total höjd Köp
1,3415 kr - 1,3415 kr 2998 I lager
T-1,3 mm
4.8 mm
18.0 mm
1,3723 kr - 1,3723 kr 1138 I lager
T-1 3/4,5 mm
5.1 mm
11.0 mm
1,4281 kr - 1,4281 kr 2165 I lager
T-1 3/4,5 mm
5.1 mm
16.0 mm
1,3996 kr - 1,3996 kr 10334 I lager
T-1 3/4,5 mm
5.1 mm
12.0 mm
1,84 kr - 1,84 kr 14280 I lager
T-1,3 mm
4.8 mm
24.0 mm
1,936 kr - 1,936 kr Fråga angående leveranstidhär
T-1,3 mm
4.8 mm
28.0 mm
1,7969 kr - 1,7969 kr 2166 I lager
T-1 3/4,5 mm
5.1 mm
22.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
T-1 3/4,5 mm
5.1 mm
26.0 mm
1,2691 kr - 1,2691 kr 44 I lager
T-1,3 mm
4.8 mm
10.0 mm
1,0174 kr - 1,0174 kr 674298 I lager
T-1,3 mm
4.8 mm
5.0 mm
1,4472 kr - 1,4472 kr 2080 I lager
T-1,3 mm
4.8 mm
14.0 mm
0,9715 kr - 0,9715 kr 2580 I lager
T-1 3/4,5 mm
6.5 mm
3.0 mm
1,3668 kr - 1,3668 kr 15433 I lager
T-1 3/4,5 mm
6.5 mm
10.0 mm
1,1971 kr - 1,1971 kr 2000 I lager
T-1 3/4,5 mm
5.1 mm
17.0 mm
1,5394 kr - 1,5394 kr 2011 I lager
T-1,3 mm
4.8 mm
17.0 mm
1,8558 kr - 1,8558 kr 10393 I lager
T-1,3 mm
4.8 mm
23.0 mm
1,9193 kr - 1,9193 kr Fråga angående leveranstidhär
T-1,3 mm
4.8 mm
27.0 mm
1,3979 kr - 1,3979 kr 1175 I lager
T-1 3/4,5 mm
6.5 mm
11.0 mm
1,5067 kr - 1,5067 kr 2990 I lager
T-1 3/4,5 mm
6.5 mm
17.0 mm
1,7197 kr - 1,7197 kr 6038 I lager
T-1 3/4,5 mm
6.5 mm
22.0 mm
  • av 4
LED med distans 4.8 mm 18.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109656

Prisintervall
1,3415 kr - 1,3415 kr

Lagernivåer
2998 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
LED med distans 5.1 mm 11.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109335

Prisintervall
1,3723 kr - 1,3723 kr

Lagernivåer
1138 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
LED med distans 5.1 mm 16.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109380

Prisintervall
1,4281 kr - 1,4281 kr

Lagernivåer
2165 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
LED med distans 5.1 mm 12.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109342

Prisintervall
1,3996 kr - 1,3996 kr

Lagernivåer
10334 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
LED med distans 4.8 mm 24.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109717

Prisintervall
1,84 kr - 1,84 kr

Lagernivåer
14280 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
LED med distans 4.8 mm 28.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109755

Prisintervall
1,936 kr - 1,936 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
LED med distans 5.1 mm 22.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109434

Prisintervall
1,7969 kr - 1,7969 kr

Lagernivåer
2166 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
LED med distans 5.1 mm 26.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10478172


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
LED med distans 4.8 mm 10.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109571

Prisintervall
1,2691 kr - 1,2691 kr

Lagernivåer
44 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
LED med distans 4.8 mm 5.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109526

Prisintervall
1,0174 kr - 1,0174 kr

Lagernivåer
674298 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
LED med distans 4.8 mm 14.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109618

Prisintervall
1,4472 kr - 1,4472 kr

Lagernivåer
2080 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
LED med distans 6.5 mm 3.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109779

Prisintervall
0,9715 kr - 0,9715 kr

Lagernivåer
2580 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.5 mm
LED med distans 6.5 mm 10.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109830

Prisintervall
1,3668 kr - 1,3668 kr

Lagernivåer
15433 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.5 mm
LED med distans 5.1 mm 17.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109397

Prisintervall
1,1971 kr - 1,1971 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
LED med distans 4.8 mm 17.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109649

Prisintervall
1,5394 kr - 1,5394 kr

Lagernivåer
2011 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
LED med distans 4.8 mm 23.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109700

Prisintervall
1,8558 kr - 1,8558 kr

Lagernivåer
10393 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
LED med distans 4.8 mm 27.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109748

Prisintervall
1,9193 kr - 1,9193 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
LED med distans 6.5 mm 11.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109847

Prisintervall
1,3979 kr - 1,3979 kr

Lagernivåer
1175 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.5 mm
LED med distans 6.5 mm 17.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109892

Prisintervall
1,5067 kr - 1,5067 kr

Lagernivåer
2990 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.5 mm
LED med distans 6.5 mm 22.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109939

Prisintervall
1,7197 kr - 1,7197 kr

Lagernivåer
6038 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.5 mm