Meny Sök

LED-distanser – Runda, metriska distanser

I lager

LED-distanserna finns i tre olika typer för att hålla både T-1 och T-1 3/4 lysdioder. De ger höjdkontroll och skyddar och stabiliserar komponentbenen. De har en självfasthållande funktion för automatisk isättning och förmontering

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
78 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel LED-typ (alla) Total diameter Total höjd Köp
0,96 kr - 0,96 kr 1621 I lager
T-1 3/4,5 mm
5.1 mm
3.0 mm
0,8666 kr - 0,8666 kr 2562 I lager
T-1 3/4,5 mm
5.1 mm
9.0 mm
1,4472 kr - 1,4472 kr 2080 I lager
T-1,3 mm
4.8 mm
14.0 mm
0,8952 kr - 0,8952 kr 9761 I lager
T-1,3 mm
4.8 mm
2.0 mm
1,1569 kr - 1,1569 kr 106741 I lager
T-1,3 mm
4.8 mm
8.0 mm
1,7501 kr - 1,7501 kr 2740 I lager
T-1,3 mm
4.8 mm
21.0 mm
1,0989 kr - 1,0989 kr 2 I lager
T-1 3/4,5 mm
6.5 mm
6.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
T-1 3/4,5 mm
5.1 mm
26.0 mm
1,0174 kr - 1,0174 kr 674298 I lager
T-1,3 mm
4.8 mm
5.0 mm
1,936 kr - 1,936 kr Fråga angående leveranstidhär
T-1,3 mm
4.8 mm
28.0 mm
1,7373 kr - 1,7373 kr 12000 I lager
T-1 3/4,5 mm
6.5 mm
18.0 mm
1,8976 kr - 1,8976 kr Fråga angående leveranstidhär
T-1 3/4,5 mm
6.5 mm
28.0 mm
1,9629 kr - 1,9629 kr 2000 I lager
T-1 3/4,5 mm
6.5 mm
23.0 mm
1,4436 kr - 1,4436 kr 2000 I lager
T-1 3/4,5 mm
6.5 mm
12.0 mm
1,2032 kr - 1,2032 kr Fråga angående leveranstidhär
T-1,3 mm
4.8 mm
19.0 mm
1,84 kr - 1,84 kr 14280 I lager
T-1,3 mm
4.8 mm
24.0 mm
1,7197 kr - 1,7197 kr 6038 I lager
T-1 3/4,5 mm
6.5 mm
22.0 mm
1,8678 kr - 1,8678 kr Fråga angående leveranstidhär
T-1 3/4,5 mm
6.5 mm
27.0 mm
1,2215 kr - 1,2215 kr 1221 I lager
T-1 3/4,5 mm
5.1 mm
8.0 mm
0,938 kr - 0,938 kr 710 I lager
T-1,3 mm
4.8 mm
3.0 mm
  • av 4
LED med distans 5.1 mm 3.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109267

Prisintervall
0,96 kr - 0,96 kr

Lagernivåer
1621 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
LED med distans 5.1 mm 9.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109311

Prisintervall
0,8666 kr - 0,8666 kr

Lagernivåer
2562 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
LED med distans 4.8 mm 14.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109618

Prisintervall
1,4472 kr - 1,4472 kr

Lagernivåer
2080 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
LED med distans 4.8 mm 2.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109496

Prisintervall
0,8952 kr - 0,8952 kr

Lagernivåer
9761 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
LED med distans 4.8 mm 8.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109557

Prisintervall
1,1569 kr - 1,1569 kr

Lagernivåer
106741 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
LED med distans 4.8 mm 21.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109687

Prisintervall
1,7501 kr - 1,7501 kr

Lagernivåer
2740 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
LED med distans 6.5 mm 6.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109809

Prisintervall
1,0989 kr - 1,0989 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.5 mm
LED med distans 5.1 mm 26.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10478172


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
LED med distans 4.8 mm 5.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109526

Prisintervall
1,0174 kr - 1,0174 kr

Lagernivåer
674298 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
LED med distans 4.8 mm 28.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109755

Prisintervall
1,936 kr - 1,936 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
LED med distans 6.5 mm 18.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109908

Prisintervall
1,7373 kr - 1,7373 kr

Lagernivåer
12000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.5 mm
LED med distans 6.5 mm 28.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109984

Prisintervall
1,8976 kr - 1,8976 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.5 mm
LED med distans 6.5 mm 23.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109946

Prisintervall
1,9629 kr - 1,9629 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.5 mm
LED med distans 6.5 mm 12.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109854

Prisintervall
1,4436 kr - 1,4436 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.5 mm
LED med distans 4.8 mm 19.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109663

Prisintervall
1,2032 kr - 1,2032 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
LED med distans 4.8 mm 24.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109717

Prisintervall
1,84 kr - 1,84 kr

Lagernivåer
14280 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
LED med distans 6.5 mm 22.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109939

Prisintervall
1,7197 kr - 1,7197 kr

Lagernivåer
6038 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.5 mm
LED med distans 6.5 mm 27.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109977

Prisintervall
1,8678 kr - 1,8678 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.5 mm
LED med distans 5.1 mm 8.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109304

Prisintervall
1,2215 kr - 1,2215 kr

Lagernivåer
1221 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
LED med distans 4.8 mm 3.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109502

Prisintervall
0,938 kr - 0,938 kr

Lagernivåer
710 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.8 mm