LED-distanserna finns i tre olika typer för att hålla både T-1 och T-1 3/4 lysdioder. De ger höjdkontroll och skyddar och stabiliserar komponentbenen. De har en självfasthållande funktion för automatisk isättning och förmontering
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel LED-typ (alla) | Total diameter | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3724 kr - 1,3724 kr | 1005 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|||
| 1,5088 kr - 1,5088 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,8258 kr - 1,8258 kr | 2400 I lager |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 1,8996 kr - 1,8996 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 1,1306 kr - 1,1306 kr | 2000 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,475 kr - 1,475 kr | 2678 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,9193 kr - 1,9193 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 1,0355 kr - 1,0355 kr | 2000 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,5668 kr - 1,5668 kr | 1001 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,7325 kr - 1,7325 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,4268 kr - 1,4268 kr | 3000 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,3415 kr - 1,3415 kr | 2998 I lager |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,3304 kr - 1,3304 kr | 2017 I lager |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,5394 kr - 1,5394 kr | 2011 I lager |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 1,8558 kr - 1,8558 kr | 10393 I lager |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 1,2215 kr - 1,2215 kr | 1221 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,5478 kr - 1,5478 kr | 3118 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,7174 kr - 1,0089 kr | 10355 I lager |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,2691 kr - 1,2691 kr | 44 I lager |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta