Meny Sök

Spårring 3.2 7.0 1.0 POM

Den här spårringen av plast, C-formad, används med gaffelhuvuden eller gaffelklämmor för att säkra axlar på plats. Den är mer korrosionsbeständig än spårringar av metall och har låg vikt, vilket gör hela montaget lättare. Diameter 3,2x1.
Essentra artikelnummer:

20212704

Tillverkarens artikelnummer:

20212704

200 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 3,1882 kr
50 - 99 2,5978 kr
100 - 199 2,3617 kr
200 - 499 2,2436 kr
500 - 999 2,1255 kr
1000 + 1,8893 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

3,19 kr

1 x 3,1882 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 3.2
d2 7.0
l1 1.0
Material POM
Färg Svart

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss